Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
rotund – figura 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 2,3 mm
Greutate: 5,1 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 2,3 mm
Greutate: 6,1 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Greutate: 7,6 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Greutate: 9,1 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Greutate: 14 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Greutate: 17 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Greutate: 23 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Greutate: 27 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Greutate: 36 g
show article view
rotund – figura 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Greutate: 43 g
show article view
pătrat – figura 2
h1 -0,13: 10 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Greutate: 11 g
show article view
pătrat – figura 2
h1 -0,13: 12 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Greutate: 12 g
show article view
Material
Corp
Oţel pentru scule, brunat
Întărire cu nervuri
Plăcută din pulbere sinterizată, brazat
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Tipul pătrat este adecvat pentru alinieri, oferind astfel o suprafaţă de sprijin pentru forţele înalte de fixare.
Fişă cu date EH 22620. Pastile rotunde/Pătrate – cu pulberi sinterizate, striate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.