Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
striate – figura 1
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 7,7 mm
t: 2 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 7,2 g
show article view
striate – figura 1
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10,6 mm
t: 2 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
Greutate: 15 g
show article view
striate – figura 1
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 11,9 mm
t: 3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 19 g
show article view
striate – figura 1
d1 n6: 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 16 mm
t: 3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
Greutate: 31 g
show article view
striate – figura 1
d1 n6: 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 21 mm
t: 3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 25 mm
Greutate: 52 g
show article view
cu vârf – figura 2
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 6,3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
Greutate: 7,5 g
show article view
cu vârf – figura 2
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 9,3 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
Greutate: 15 g
show article view
cu vârf – figura 2
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
Greutate: 20 g
show article view
Material
Aplicaţie
Pulbere sinterizată, cu striaţii
Pulbere sinterizată, cu vârf
Corp
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
La ansamblarea într-o gaură de poziţionare, inserţia poate fi montată cu ajutorul unui şurub.
Fişă cu date EH 22620. Pastile din pulbere sinterizată – pentru găuri de poziţionare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.