Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 28 rezultate
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
d2 k6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
d5 : 2,1 mm
d6 : M2
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,4 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
d2 k6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
d5 : 2,1 mm
d6 : M2
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 2,9 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 4,2 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 6,4 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 6,1 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 15 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
d2 k6: 8 mm
l2 : 12 mm
d3 : M4
l4 : 8 mm
d4 : 6,5 mm
d5 : 3,3 mm
d6 : M3
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
l5 : 3,1 mm
l6 : 13 mm
Greutate: 19 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
d2 k6: 8 mm
l2 : 12 mm
d3 : M4
l4 : 8 mm
d4 : 6,5 mm
d5 : 3,3 mm
d6 : M3
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
l5 : 3,1 mm
l6 : 13 mm
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 15 mm
d2 k6: 12 mm
l2 : 18 mm
d3 : M6
l4 : 9 mm
d4 : 10 mm
d5 : 5,2 mm
d6 : M5
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
l5 : 5,1 mm
l6 : 19 mm
Greutate: 46 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 25 mm
d2 k6: 12 mm
l2 : 18 mm
d3 : M6
l4 : 9 mm
d4 : 10 mm
d5 : 5,2 mm
d6 : M5
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
l5 : 5,1 mm
l6 : 19 mm
Greutate: 60 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 15 mm
d2 k6: 12 mm
l2 : 18 mm
d3 : M6
l4 : 9 mm
d4 : 10 mm
d5 : 5,2 mm
d6 : M5
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
l5 : 5,1 mm
l6 : 19 mm
Greutate: 59 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 25 mm
d2 k6: 12 mm
l2 : 18 mm
d3 : M6
l4 : 9 mm
d4 : 10 mm
d5 : 5,2 mm
d6 : M5
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
l5 : 5,1 mm
l6 : 19 mm
Greutate: 96 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
b: 1 mm
d2 k6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
d5 : 2,1 mm
d6 : M2
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
b: 1 mm
d2 k6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
d5 : 2,1 mm
d6 : M2
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,5 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
b: 1,6 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 3,4 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
b: 1,6 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 4,4 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 4,6 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 7,3 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 5,8 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 k6: 6 mm
l2 : 9 mm
d3 : M3
l4 : 6 mm
d4 : 5 mm
d5 : 2,6 mm
d6 : M2,5 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
l5 : 2,6 mm
l6 : 10 mm
Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
b: 3,5 mm
d2 k6: 8 mm
l2 : 12 mm
d3 : M4
l4 : 8 mm
d4 : 6,5 mm
d5 : 3,3 mm
d6 : M3
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
l5 : 3,1 mm
l6 : 13 mm
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, cu filet
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
b: 3,5 mm
d2 k6: 8 mm
l2 : 12 mm
d3 : M4
l4 : 8 mm
d4 : 6,5 mm
d5 : 3,3 mm
d6 : M3
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
l5 : 3,1 mm
l6 : 13 mm
Greutate: 22 g
show article view
Material
Oţel cementat, brunat şi şlefuit
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22630. Bolţuri de poziţionare – înşurubabil similar DIN 6321
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.