Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 32 rezultate
Versiune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9 – figura 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 5 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,8 g
show article view
Versiune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9 – figura 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 5,7 g
show article view
Versiune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9 – figura 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 8 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9 – figura 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 53 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,7 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 3 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 4,9 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 6,9 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 20 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 58 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 20 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 73 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 25 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 66 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B
știft de poziționare, cilindric, DIN 6321, forma B – figura 2
d1 g6: 25 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
Greutate: 106 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 1,3 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
Greutate: 2,2 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 4 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 5,5 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 5,6 g
show article view
Versiune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 3
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
Greutate: 8,9 g
show article view
Material
Oţel pentru scule, călit, şlefuit
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22630. Bolţuri de poziţionare / fixare – DIN 6321
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.