Poansoane pentru Expander® cepuri de etanşare

EH 22880.

Expander® Cepuri de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a orificiilor în tehnologia fluidelor, de exemplu a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsarea buşonului de etanşare în orificiu cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

d1 [mm]
l4 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Disponibil
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0153
Documentatie
Poansoane
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Greutate: 53 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0154
Documentatie
Poansoane
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Greutate: 54 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0155
Documentatie
Poansoane
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 53 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0156
Documentatie
Poansoane
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Greutate: 53 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
7 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0157
Documentatie
Poansoane
  • d1: 7 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 6,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 18 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 54 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0158
Documentatie
Poansoane
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Greutate: 55 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
9 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0159
Documentatie
Poansoane
  • d1: 9 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 8,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 22 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 102 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
10 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0160
Documentatie
Poansoane
  • d1: 10 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 9,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 25 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Greutate: 103 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
12 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0162
Documentatie
Poansoane
  • d1: 12 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 11,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 30 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Greutate: 167 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0164
Documentatie
Poansoane
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Greutate: 316 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0166
Documentatie
Poansoane
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Greutate: 326 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0168
Documentatie
Poansoane
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Greutate: 340 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0170
Documentatie
Poansoane
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Greutate: 495 g
show article view
Poansoane
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22880.0172
Documentatie
Poansoane
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 516 g
show article view
Poansoane

Material

  • Oţel pentru scule, tratat termic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 22880. Poansoane – pentru Expander cepuri de etanşare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.