Fălci striate

EH 1701.

  • Fălci standard cu suprafaţă mică de contact
  • Pentru mărirea  presiunii de contact
  • Vă rugăm sa comandaţi separat şuruburile de fixare (ref. nr. 1701.300)
  • Se livrează pereche

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Lă­țime bac [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1701.250
CAD
Documentatie
Fălci
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Greutate: 1200 g
show article view
Fălci

Material

  • Oţel, călit

By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1701. Fălci – striate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare convenţională
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.