Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Greutate: 47 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Greutate: 92 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Greutate: 96 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Greutate: 154 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Greutate: 162 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Greutate: 298 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Greutate: 319 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Greutate: 344 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Greutate: 520 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Greutate: 550 g
show article view
Versiune:
fără placă de presiune, forma D
Mai multe detalii
fără placă de presiune, forma D – figura 1
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Greutate: 593 g
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Greutate: 53 g
l5 : ~ 43 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Greutate: 56 g
l5 : ~ 53 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Greutate: 110 g
l5 : ~ 43,6 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Greutate: 114 g
l5 : ~ 53,6 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Greutate: 193 g
l5 : ~ 54,6 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Greutate: 198 g
l5 : ~ 64,6 mm
α min.: 3°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Greutate: 357 g
l5 : ~ 60,4 mm
α min.: 5°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Greutate: 377 g
l5 : ~ 75,4 mm
α min.: 5°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 80 mm
Greutate: 402 g
l5 : ~ 95,4 mm
α min.: 5°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Greutate: 623 g
l5 : ~ 60,5 mm
α min.: 4°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Greutate: 653 g
l5 : ~ 75,5 mm
α min.: 4°
show article view
Versiune:
cu placă de presiune forma E
Mai multe detalii
cu placă de presiune forma E – figura 2
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Greutate: 693 g
l5 : ~ 95,5 mm
α min.: 4°
show article view
Material
Oţel automat, brunat, tija de presiune călită.
Referinţe
Opritor pentru placa de reazem DIN 6311 forma S, EH 22560.
Fişă cu date EH 24500. Şuruburi de strângere – DIN 6306 cu ştift mobil
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.