Şu­ru­buri de strân­gere DIN 6304 cu ştift fix

EH 24490.

La acest tip, ştiftul este presat.

Cautarea dvs. a dat 28 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0007
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0009
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Greutate: 81 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0011
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Greutate: 86 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0012
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Greutate: 141 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0013
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Greutate: 148 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0016
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Greutate: 249 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0017
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Greutate: 268 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0018
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Greutate: 294 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0020
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Greutate: 475 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0021
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Greutate: 504 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0022
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Greutate: 544 g
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Cod produs.:
24490.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Greutate: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Cod produs.:
24490.0107
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Greutate: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Cod produs.:
24490.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Greutate: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Cod produs.:
24490.0109
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Greutate: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Cod produs.:
24490.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Greutate: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Cod produs.:
24490.0111
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Greutate: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Cod produs.:
24490.0112
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Greutate: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Cod produs.:
24490.0113
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Greutate: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Cod produs.:
24490.0116
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Greutate: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Şuruburi de strângere
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Cod produs.:
24490.0117
CAD
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Greutate: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Şuruburi de strângere

Material

  • Oţel automat, brunat, tija de presiune călită.

Referinţe

Opritor pentru placa de reazem DIN 6311 forma S, EH 22560.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24490. Şuruburi de strângere – DIN 6304 cu ştift fix
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.