Pi­uliţe cu gaură transver­sală pă­trunsă DIN 6307 cu ştift mobil

EH 24510.

La acest tip, ştiftul este mobil şi fixat cu ajutorul arcului.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
24510.0708 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24510.0710
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Greutate: 112 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
24510.0712
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Greutate: 180 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Cod produs.:
24510.0716
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Greutate: 328 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Cod produs.:
24510.0720
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Greutate: 582 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă

Material

  • Oţel automat, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24510. Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă – DIN 6307 cu ştift mobil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.