24760.0240 - Piuliţe plate moletate
DIN 467

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24760.0240
Documentatie
Piuliţe plate moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Greutate: 5,1 g
Piuliţe plate moletate

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24760.0240
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.