24820.0205 - Piuliţe moletate
plastic

Ma­te­rial
Bucşă
d1 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24820.0205
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4 g
Piuliţe moletate

Material

Bucşă

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24820.0205
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.