24480.0006 - Piuliţe moletate
DIN 6303

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24480.0006
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Greutate: 27 g
Piuliţe moletate

Material

  • Oţel automat, brunat

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Asamblare

La forma B trebuie ca gaura după găurire sa fie în câmpul de toleranţă H7.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24480.0006
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.