24330.0436 - Manivele

l [mm]
s - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
Zinc turnat
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Cod produs.:
24330.0436
Documentatie
Manivele
  • Zinc turnat
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 270 g
Manivele

Material

Corp mâner

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru, mat structurat

Mâner cilindric

  • Termoplastic PF 31, negru

Referinţe

Alternativă la maneta DIN 469.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24330.0436
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.