Manivele DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79

EH 24330.

Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 30 rezultate

Ver­siune
l [mm]
s H11 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0210 1)
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 16 mm
  • Greutate: 128 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0220
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 201 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0221
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0230
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 310 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0231
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 291 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0240
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 464 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0241
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 455 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0250
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 674 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0251
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 664 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0260
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 1083 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0261
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 28 mm
  • Greutate: 1048 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0270
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 32 mm
  • Greutate: 1466 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24330.0271
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 32 mm
  • Greutate: 1478 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24330.0280
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 36 mm
  • Greutate: 2303 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
24330.0281
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 36 mm
  • Greutate: 2200 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0310 1)
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 16 mm
  • Greutate: 136 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24330.0320
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 187 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0321
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 18 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24330.0330
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 288 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0331
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 20 mm
  • Greutate: 292 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0340
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 460 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0341
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 22 mm
  • Greutate: 439 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
24330.0350
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 661 g
show article view
Manivele
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24330.0351
CAD
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 25 mm
  • Greutate: 627 g
show article view
Manivele

Material

Mânerul maşinii

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

  • Fontă (GTW), acoperit cu plastic, negru
  • Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24330. Manivele – DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.