This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Mânere de prindere conice DIN 99

EH 24470.

Material

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Cautarea dvs. a dat 22 rezultate

Versiune
figura
Material
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
24470.0105
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
24470.0106
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 37 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24470.0108
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Greutate: 73 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24470.0110
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Greutate: 140 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24470.0112
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Greutate: 282 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24470.0116
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Greutate: 553 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24470.0120
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Greutate: 1096 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24470.0305
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Greutate: 17 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0306
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 38 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0308
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Greutate: 74 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0310
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Greutate: 142 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0312
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Greutate: 297 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
Cod produs.:
24470.0316
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Greutate: 566 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
24470.0320
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Greutate: 1140 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
24470.0206
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel inoxidabil
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 37 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24470.0208
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel inoxidabil
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Greutate: 73 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu gaură netedă, forma L
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24470.0210
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu gaură netedă, forma L – figura 1, oțel inoxidabil
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Greutate: 140 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24470.0405
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel inoxidabil
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Greutate: 17 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0406
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel inoxidabil
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Greutate: 38 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0408
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel inoxidabil
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Greutate: 74 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0410
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel inoxidabil
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Greutate: 142 g
Mai multe detalii
Versiune:
oblic, cu filet, forma N
figura:
2
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0412
CAD
Mânere de prindere conice
  • oblic, cu filet, forma N – figura 2, oțel inoxidabil
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Greutate: 297 g
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24470. Mânere de prindere conice – DIN 99
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari