24540.0025 - Mânere tip ciupercă

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior – figura 1
fi­gura:
cu filet interior
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Cod produs.:
24540.0025
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 11 g
Mânere tip ciupercă

Material

Mâner tip ciupercă

  • Termoplastic PF 31, negru

Bucşă

  • Alamă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24540.0025
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.