24512.0125 - Mâner T

Ver­siune
fi­gura
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24512.0125
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Greutate: 31 g
Mâner T

Material

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24512.0125
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.