Aceste şuruburi cu mâner stea sunt fabricate conform DIN 6336, dar în varianta fără muchii murdare. Aceasta înseamnă ca pot fi utilizate şi în aplicaţii în medii cu înalte restricţii de igienă.
Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii
Acest articol 24741.0155 - Şuruburi pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil A4 (EH 24741.)
Mâner
Şurub
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles