Mânere tip stea DIN 6336 fontă

EH 24650.

Sablat sau vălţuit.

Material

Mâner

  • Fontă gri GG 20, lucios

Note

La cerere se pot livra cu diferite gauri sau tratamente speciale

Cautarea dvs. a dat 25 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0032
CAD
Mânere tip stea
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Greutate: 55 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0040
CAD
Mânere tip stea
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Greutate: 82 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0050
CAD
Mânere tip stea
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Greutate: 150 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0063
CAD
Mânere tip stea
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Greutate: 260 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0080
CAD
Mânere tip stea
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Greutate: 510 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0132
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 49 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0140
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 72 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0150
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 130 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0163
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 220 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0180
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 440 g
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0232
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 50 g
  • t2: 12 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0240
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 74 g
  • t2: 15 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0250
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 21 mm
  • Greutate: 135 g
  • t2: 18 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0263
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 25 mm
  • Greutate: 235 g
  • t2: 22 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24650.0280
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 32 mm
  • Greutate: 460 g
  • t2: 28 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24650.0332
CAD
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 49 g
  • t4: 10 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24650.0340
CAD
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 72 g
  • t4: 12 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24650.0350
CAD
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 127 g
  • t4: 16 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24650.0363
CAD
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 220 g
  • t4: 20 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24650.0380
CAD
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 545 g
  • t4: 30 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24650.0432
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 50 g
  • t2: 12 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24650.0440
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 74 g
  • t2: 15 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24650.0450
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 135 g
  • t2: 18 mm
Mai multe detalii
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24650.0463
CAD
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 235 g
  • t2: 22 mm
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24650. Mânere tip stea – DIN 6336 fontă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari