24460.0036 - Mâner rotativ
DIN 98

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24460.0036
Documentatie
Mâner rotativ
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Greutate: 569 g
Mâner rotativ

Material

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24460.0036
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.