24450.0032 - Mâner fix
DIN 39

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0032
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Greutate: 356 g
Mâner fix

Material

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24450.0032
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.