Mânere palmiforme DIN 6335 fontă, cu acoperire plastică

EH 24620.

Material

Mâner

  • Fontă gri GG 20, acoperită cu plastic, portocaliu similar RAL 2004
  • Fontă gri GG 20, acoperită cu plastic, negru similar RAL 9005

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

Versiune
figura
Culoare
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0540
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 18 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 62 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0640
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 18 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 62 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0550
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 21 mm
  • t2: 18 mm
  • Greutate: 106 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0650
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 21 mm
  • t2: 18 mm
  • Greutate: 106 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0563
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 25 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 201 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
negru
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0663
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 25 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 201 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0580
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, portocaliu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 32 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 353 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
figura:
3
Culoare:
negru
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0680
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, negru
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 32 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 353 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24620.0541
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 56 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24620.0641
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 56 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24620.0551
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t2: 18 mm
  • Greutate: 110 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24620.0651
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t2: 18 mm
  • Greutate: 110 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24620.0564
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 198 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
negru
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24620.0664
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 198 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
portocaliu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24620.0581
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, portocaliu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 364 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
figura:
5
Culoare:
negru
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24620.0681
CAD
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, negru
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 364 g
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24620. Mânere palmiforme – DIN 6335 fontă, cu acoperire plastică
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari