Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 fontă

EH 24620.

Sablat sau vălţuit.

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

Cautarea dvs. a dat 30 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0032
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0040
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Greutate: 69 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0050
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Greutate: 115 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0063
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Greutate: 224 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0080
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Greutate: 415 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0090
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Greutate: 855 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0132
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0140
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 59 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0150
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0163
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 171 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0180
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 338 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaura netedă, transversală, forma B
fi­gura:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0190
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaura netedă, transversală, forma B – figura 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Greutate: 709 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0232
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0240
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 61 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0250
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 99 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0263
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Greutate: 195 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0280
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Greutate: 380 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24620.0290
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Greutate: 648 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24620.0332
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24620.0340
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24620.0350
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24620.0363
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24620.0380
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Cod produs.:
24620.0390
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Greutate: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Fontă gri GG 20, lucios

Note

La cerere se pot livra cu diferite gauri sau tratamente speciale

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24620. Mânere palmiforme – DIN 6335 fontă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.