Cautarea dvs. a dat 54 rezultate
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 81 g
show article view
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 103 g
show article view
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 133 g
show article view
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 125 g
show article view
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 168 g
show article view
Versiune:
cu mâner cilindric
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 216 g
show article view
Material
Măner
- Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
- Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Maner sferic
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319
Mâner cilindric
- Termoplastic PF 31, negru
Fişă cu date EH 24350. Mâner tip schimbător de viteză
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate