24350.0022 - Mâner tip schimbător de viteză

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu buton sferic
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24350.0022
Documentatie
Mâner tip schimbător de viteză
  • cu buton sferic – figura 1, Oțel
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 34 g
Mâner tip schimbător de viteză

Material

Măner

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Mâner cilindric

  • Termoplastic PF 31, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24350.0022
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.