This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Mâner rotativ pe ambele părţi

EH 24100.

Se pot folosi pentru închiderea si fixarea uşilor, sertarelor precum la transport etc. 

Poziţie de indexare 4 x 90°.

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, argintiu similar RAL 9006
  • Zinc turnat sub presiune, negru similar RAL 9005

Elemente interne

  • Pulbere sinterizată

Şurub

  • Oţel inoxidabil A2 (ISO 10642)

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Culoare
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Culoare:
argintiu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
:
argintiu
Cod produs.:
24100.0601
CAD
Mâner rotativ
  • argintiu
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. max.: 500 N
  • Greutate: 93 g
Mai multe detalii
Culoare:
negru
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
:
negru
Cod produs.:
24100.0602
CAD
Mâner rotativ
  • negru
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Sarcină max. max.: 500 N
  • Greutate: 93 g
Mai multe detalii
Culoare:
argintiu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
130 mm
:
argintiu
Cod produs.:
24100.0651
CAD
Mâner rotativ
  • argintiu
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 130 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Sarcină max. max.: 1000 N
  • Greutate: 220 g
Mai multe detalii
Culoare:
negru
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
130 mm
:
negru
Cod produs.:
24100.0652
CAD
Mâner rotativ
  • negru
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 130 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Sarcină max. max.: 1000 N
  • Greutate: 220 g
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24100. Mâner rotativ – pe ambele părţi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari