24520.0103 - Mâner deget

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără striaţii
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24520.0103
Documentatie
Mâner deget
  • fără striații – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Greutate: 25 g
Mâner deget

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24520.0103
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.