24561.0225 - Butoane sferice
variantă metalică similar DIN 319

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24561.0225
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Greutate: 58 g
Butoane sferice

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Note

Completarea Forma C DIN 319 cu varianta din metal.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24561.0225
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.