24561.0032 - Butoane sferice
variantă metalică similar DIN 319

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, polizat, lucios
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24561.0032
Documentatie
Butoane sferice
  • Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Greutate: 116 g
Butoane sferice

Material

  • Oţel, polizat, lucios

Note

Completarea Forma C DIN 319 cu varianta din metal.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24561.0032
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.