Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 30 rezultate
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 min.: 7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3,2 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 min.: 7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 min.: 9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 5,2 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 min.: 9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 5 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 min.: 11 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 min.: 11 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 11 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 min.: 14 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 22 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 min.: 14 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 23 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 43 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 43 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
cu filet din material presat, forma C – figura 1, negru
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 min.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 86 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
cu filet din material presat, forma C – figura 1, roşu
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 min.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 86 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 min.: 6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3,9 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 min.: 6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3,8 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 min.: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 min.: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,3 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 min.: 9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 14 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 min.: 9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 14 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 min.: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 26 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 min.: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 30 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 min.: 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 56 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 min.: 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 55 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, negru
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 108 g
Mai multe detalii
Culoare:
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
cu bucşă filetată, forma E – figura 2, roşu
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 108 g
Mai multe detalii
Material
Bucşă
Oţel, zincat prin galvanizare
Alamă
Bilă
DIN 7708 - termoplastic (PF 31), negru similar RAL 9005
DIN 7708 - termoplastic (PF 31) , roşu similar cu RAL 3003
Asamblare
Instrucţiuni de asamblare forma M: Montat prin lovirea uşoară cu un ciocan, rămâne în poziţia respectivă fără a fi blocat. Pentru contra piesă este suficient alezaj h9.
Fişă cu date EH 24560. Butoane sferice – DIN 319
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.