24550.0031 - Butoane conice

d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24550.0031
Documentatie
Butoane conice
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 25 g
Butoane conice

Material

  • Termoplastic PF 31, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24550.0031
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.