Mâner de tra­cţiune

EH 24710.

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / şuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care  permite înşurubarea cu o forţa limitată.  Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme / şuruburilor cu mâner palmiform.

Cautarea dvs. a dat 62 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0606
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 347 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0607
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 355 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0608
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 363 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0609
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 367 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0700
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 266 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0701
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 339 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0702
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 277 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0703
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 280 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0704
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 355 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0705
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 344 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0706
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 347 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0707
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 355 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0708
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 363 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Cod produs.:
24710.0709
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Greutate: 367 g
show article view
Mâner de tracţiune

Material

Capac

  • Termoplastic PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Aluminiu anodizat, negru

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24710. Mâner de tracţiune
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.