Mâner de tra­cţiune

EH 24710.

Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .

Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / şuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care  permite înşurubarea cu o forţa limitată.  Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.

Aceste mânere combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme / şuruburilor cu mâner palmiform.

Cautarea dvs. a dat 62 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0402
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 123 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0403
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 158 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0404
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 128 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0405
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 120 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0406
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 120 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0407
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 131 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0408
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 179 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Cod produs.:
24710.0409
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 2 Nm
  • Greutate: 187 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0500
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 241 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0501
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 246 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0502
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 248 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0503
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 254 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0504
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 254 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0505
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 251 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0506
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 254 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0507
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 262 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0508
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 270 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Cod produs.:
24710.0509
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 3 Nm
  • Greutate: 274 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0600
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 334 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0601
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 339 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0602
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 341 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0603
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 347 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0604
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 355 g
show article view
Mâner de tracţiune
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment străn­gere +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Cod produs.:
24710.0605
CAD
Documentatie
Mâner de tracţiune
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Moment străngere +/- 10% max.: 4 Nm
  • Greutate: 344 g
show article view
Mâner de tracţiune

Material

Capac

  • Termoplastic PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

  • Oţel, călit

Mâner

  • Aluminiu anodizat, negru

Element intern

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24710. Mâner de tracţiune
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.