Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .
Mânerul, similar cu mânerele palmiforme / şuruburile cu mâner palmiform au un mecanism de cuplu intern care permite înşurubarea cu o forţa limitată. Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.
Aceste mânere combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme / şuruburilor cu mâner palmiform.
Acest articol 24710.0302 - Mâner de tracţiune / cu şurub (d1: 34 mm, d3: M5, l: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Mâner de tracţiune (EH 24710.)
Capac
Mecanism de cuplu
Mâner
Element intern
Şurub
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels