This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Mâner de strângere

EH 24430.

Material

Maneta

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Cautarea dvs. a dat 18 rezultate

Versiune
figura
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0022
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 97 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0032
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 113 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0038
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 165 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0042
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 262 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0048
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M16
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t1: 23 mm
  • Greutate: 354 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0052
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 36 mm
  • d2: M16
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t1: 24 mm
  • Greutate: 519 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0058
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Greutate: 715 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24430.0020
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 20 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t2: 16 mm
  • Greutate: 91 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24430.0030
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Greutate: 117 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24430.0035
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 25 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t2: 21 mm
  • Greutate: 170 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24430.0040
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 28 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t2: 23 mm
  • Greutate: 268 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24430.0045
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 351 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24430.0050
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Greutate: 524 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu gaură netedă
figura:
2
Material:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24430.0055
CAD
Mâner de strângere
  • cu gaură netedă – figura 2, oțel
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 20 mm
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t2: 30 mm
  • Greutate: 700 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0230
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 121 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0236
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 186 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0242
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 262 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24430.0248
CAD
Mâner de strângere
  • cu filet interior – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1: 32 mm
  • d2: M16
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t1: 23 mm
  • Greutate: 354 g
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24430. Mâner de strângere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari