EH 23220.
Elementul de sprijin este folosit pentru susţinerea punctelor determinate la nivelul componentelor.
Beneficiile elementelor de sprijin sunt:
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Carcasă
Corp
Pentrufuncţionareaîn condiţii de siguranţă,filetul M12trebuie să fie închis.
Posibilitate suplimentară de montaj folosind o placă de susţinere 23210.0740.
Ştiftul filetat M 8 de pe suport poate fi înlocuit cu o gama largă de pini de aşezare (EH 22...). Se pot monta de asemenea pini personalizaţi.
Înălţimea de strângere poate fi crescută folosind cilindrii de reglare a înălţimii EH 23310. şi distanţierele EH 1107. şi EH 1108.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Fixaţi suportul (filet 2 x M 6) pe dispozitiv. Acordaţi atenţie la partea de operare!
Alternativă: Demontaţi pinii filetaţi M12 x 10 şi înlocuiţii cu pini M 12 x 30 şi asamblaţi elementul de sprijin cu o cheie (SW 21), de exemplu, pentru montarea pe canal T (nu este asigurată nici o parte de operare). Ştifturile filetate M 12 x 30 şi piuliţele DIN508 M 12 x 14, calitate 10, fac parte din setul standard de livarare.
Este posibilă scăderea elementului de susţinere cu 16 mm.
Prin rotirea camei de prindere (SW 6 hexagon intern) pe suprafaţa exterioară a manşonului roşu de protecţie, pinul vine în contact cu piesa de lucru cu o sarcină uşoară.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
The supporting element can provide additional support at overdetermined clamping points, e.g. on unstable components. It helps reduce vibrations and damage to the surfaces during processing. This improves the surface quality of the workpiece and the service life of the tools dramatically.
The contact force ranges between approx. 20 and 70 N.
The supporting element can also be manufactured as a custom version with a different contact force. You are welcome to send us your request if you require such a version.
Since the surface is not covered by a clamping claw, it is possible to work on the top and the side surfaces.
The bedding support may be a good and cost-effective alternative. A poor and unprofessional option is the so-called screw jack, also referred to as a “slacker”.
Here, it is essential to factor in the necessary torque (15Nm). It may not be possible to apply the necessary torque with a hex wrench and T-handle.
Repairs are possible in most cases. To arrange for repairs, please contact our sales department.
The supporting element is maintenance-free and does not have to be subjected to special servicing. We do, however, recommend that you regularly perform visual inspections and function tests. You should also pay attention to the oil concentration in the cooling emulsion as the functional parts on the interior may otherwise sustain corrosion.