Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
b1 : 12,5 mm
l1 : 110 mm
a: 20 mm
b2 : 35 mm
d1 : M12
d2 : M10
l2 : 21,5 mm
l3 : 11,5 mm
l4 : 82 mm
Greutate: 370 g
show article view
b1 : 17 mm
l1 : 142 mm
a: 30 mm
b2 : 40 mm
d1 : M16
d2 : M12
l2 : 28 mm
l3 : 15 mm
l4 : 107 mm
Greutate: 781 g
show article view
Material
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Fişă cu date EH 23700. Bridă dreptă – scurtă
Sisteme cu elemente de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.