This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Şaibe sferice / Baze conice similare DIN 6319, oţel inoxidabil

EH 23050.

Domeniul de aplicaţii

Spherical washers / Conical seats are used as washers in a screw connection to compensate non-parallel surfaces.

Material

Şaibă sferică

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil A4

Locaş conic

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil A4

Cautarea dvs. a dat 60 rezultate

Versiune
figura
d1 H13 [mm]
Pentru pin d6 [mm]
Pentru șuruburi d6 [mm]
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23050.0306
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
  • Greutate: 1,1 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23050.0606
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
  • Greutate: 1,1 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
23050.0308
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Pentru pin d6: 8 mm
  • Pentru șuruburi d6: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 12 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 16 Nm
  • Greutate: 2,8 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
23050.0608
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Pentru pin d6: 8 mm
  • Pentru șuruburi d6: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 12 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 16 Nm
  • Greutate: 2,8 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
Cod produs.:
23050.0310
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Pentru pin d6: 10 mm
  • Pentru șuruburi d6: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 32 Nm
  • Greutate: 5,2 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
Cod produs.:
23050.0610
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Pentru pin d6: 10 mm
  • Pentru șuruburi d6: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 32 Nm
  • Greutate: 5,2 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
24 kN
Cod produs.:
23050.0312
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Pentru pin d6: 12 mm
  • Pentru șuruburi d6: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 24 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 56 Nm
  • Greutate: 7,7 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
24 kN
Cod produs.:
23050.0612
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Pentru pin d6: 12 mm
  • Pentru șuruburi d6: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 24 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 56 Nm
  • Greutate: 7,7 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pentru pin d6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M16
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
45 kN
Cod produs.:
23050.0316
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~  9,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Pentru pin d6: 16 mm
  • Pentru șuruburi d6: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 135 Nm
  • Greutate: 13 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pentru pin d6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M16
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
45 kN
Cod produs.:
23050.0616
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~  9,3 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Pentru pin d6: 16 mm
  • Pentru șuruburi d6: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 135 Nm
  • Greutate: 13 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pentru pin d6 [mm]:
20 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M20
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
71 kN
Cod produs.:
23050.0320
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Pentru pin d6: 20 mm
  • Pentru șuruburi d6: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 71 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 280 Nm
  • Greutate: 23 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pentru pin d6 [mm]:
20 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M20
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
71 kN
Cod produs.:
23050.0620
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Pentru pin d6: 20 mm
  • Pentru șuruburi d6: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 71 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 280 Nm
  • Greutate: 23 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
25 mm
Pentru pin d6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M24
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
105 kN
Cod produs.:
23050.0324
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Pentru pin d6: 24 mm
  • Pentru șuruburi d6: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 105 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 455 Nm
  • Greutate: 46 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
25 mm
Pentru pin d6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M24
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
105 kN
Cod produs.:
23050.0624
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Pentru pin d6: 24 mm
  • Pentru șuruburi d6: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 105 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 455 Nm
  • Greutate: 46 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
31 mm
Pentru pin d6 [mm]:
30 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M30
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
191 kN
Cod produs.:
23050.0330
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Pentru pin d6: 30 mm
  • Pentru șuruburi d6: M30
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 191 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 1050 Nm
  • Greutate: 104 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
31 mm
Pentru pin d6 [mm]:
30 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M30
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
191 kN
Cod produs.:
23050.0630
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 cu bază conică forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Pentru pin d6: 30 mm
  • Pentru șuruburi d6: M30
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 191 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 1050 Nm
  • Greutate: 104 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
37 mm
Pentru pin d6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M36
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0336
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Pentru pin d6: 36 mm
  • Pentru șuruburi d6: M36
  • Greutate: 193 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
37 mm
Pentru pin d6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M36
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0636
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Pentru pin d6: 36 mm
  • Pentru șuruburi d6: M36
  • Greutate: 193 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
43 mm
Pentru pin d6 [mm]:
42 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M42
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0342
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Pentru pin d6: 42 mm
  • Pentru șuruburi d6: M42
  • Greutate: 313 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
43 mm
Pentru pin d6 [mm]:
42 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M42
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0642
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Pentru pin d6: 42 mm
  • Pentru șuruburi d6: M42
  • Greutate: 313 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
50 mm
Pentru pin d6 [mm]:
48 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M48
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0348
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Pentru pin d6: 48 mm
  • Pentru șuruburi d6: M48
  • Greutate: 545 g
Mai multe detalii
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
figura:
1
d1 H13 [mm]:
50 mm
Pentru pin d6 [mm]:
48 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M48
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
Cod produs.:
23050.0648
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oţel inoxidabil A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 cu bază conică forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Pentru pin d6: 48 mm
  • Pentru șuruburi d6: M48
  • Greutate: 545 g
Mai multe detalii
Versiune:
locaş conic din oţel inoxidabil, forma D
figura:
2
d1 H13 [mm]:
-
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23050.0406
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • locaș conic din oțel inoxidabil, forma D – figura 2, Oțel inoxidabil 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
  • Greutate: 1,4 g
Mai multe detalii
Versiune:
locaş conic din oţel inoxidabil, forma D
figura:
2
d1 H13 [mm]:
-
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23050.0666
CAD
Şaibe sferice / Baze conice
  • locaș conic din oțel inoxidabil, forma D – figura 2, Oţel inoxidabil A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
  • Greutate: 1,4 g
Mai multe detalii

Asamblare

Locaşurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.

Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23050. Şaibe sferice / Baze conice – similare DIN 6319, oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari