23080.0608 - Piuliţe hexagonale cu locaş sferic

Această combinaţie de piuliţă şi bază este ideală pentru compensarea suprafeţelor non-paralele sau neregulate.

Piuliţele de fixare cu locaş sferic sunt co combinaţie de piuliţă şi bază şi are următoarele avantaje / caracteristici: 

  • Fiabile funcţional
  • Captive
  • Montaj rapid şi eficient 
  • Stocare simplă
  • Pivotare max. 3°

Acest articol 23080.0608 - Piuliţe hexagonale cu locaş sferic / cu suprafaţă mare (d1: M8) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe he­xa­go­nale cu locaş sfe­ric (EH 23080.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu suprafaţă mare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Cod produs.:
23080.0608
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mare – figura 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 20 g
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic

Material

Locaş conic

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Piuliţă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23080.0608
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.