23080.0112 - Piuliţe cu guler
DIN 6331 (înălţimea 1,5d)

Piuliţele cu guler (Piuliţe cu flanşă) sunt produse conform DIN 6331. 

Acest articol 23080.0112 - Piuliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d) / (d1: M12) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d) (EH 23080.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Cod produs.:
23080.0112 2)
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • Greutate: 36 g
Piuliţe cu guler

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23080.0112
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.