23110.0530 - Pini de centrare

A se utiliza pentru centrarea sistemelor de prindere pe paleţi.

Acest articol 23110.0530 - Pini de centrare / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) este o variantă a grupului de articole Pini de cen­trare (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Cod produs.:
23110.0530
Documentatie
Pini de centrare
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Greutate: 473 g
Pini de centrare

Material

  • Oţel aliat, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23110.0530
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.