Pi­uliţă pen­tru canal T DIN 508 antiderapant

EH 23010.

Aceste piuliţe canal T (piuliţe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Arcul are rolul de a evita deplasarea piuliţei pe verticală sau orizontală.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Cod produs.:
23010.0811
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Forța arcului F1: ~ 3,25 N
  • Forța arcului F2: ~ 4,75 N
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Cod produs.:
23010.0813
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Forța arcului F1: ~ 4,7 N
  • Forța arcului F2: ~ 12,6 N
  • Greutate: 20 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Cod produs.:
23010.0815
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Forța arcului F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului F2: ~ 14,2 N
  • Greutate: 34 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Cod produs.:
23010.0819
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Forța arcului F1: ~ 7,8 N
  • Forța arcului F2: ~ 13,5 N
  • Greutate: 68 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Cod produs.:
23010.0823
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Mărimea nominală canal: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Forța arcului F1: ~ 5 N
  • Forța arcului F2: ~ 12,8 N
  • Greutate: 147 g
show article view
Piuliţă pentru canal T

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Piuliţă T

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23010. Piuliţă pentru canal T – DIN 508 antiderapant
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate