23231.0011 - Împingătoare

Menghina de prindere este un modul compact şi solid, cu acţiune orizontală a forţei de prindere, acţionată de un şurub robust.

  • Forţă de prindere până la max. 80 kN
  • Cursă 25 mm pentru şurubul SW 36
  • Fixarea se face cu ajutorul a 4 şuruburi M 24, calitate 8.8 (forţa de strângere 600 Nm) cu distanţa intre găuri 100 x 100 mm
  • Sunt disponibile pastilele interschimbabile 23231.0020 - .0033

Acest articol 23231.0011 - Împingătoare / cu bac fix () este o variantă a grupului de articole Îm­ping­ă­toare (EH 23231.)

Ver­siune
fi­gura
Forţa străn­gere ori­zon­tală - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bac fix
fi­gura:
2
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
-
Cod produs.:
23231.0011
Documentatie
Împingătoare
  • cu bac fix – figura 2
  • Greutate: 10 kg
Împingătoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23231.0011
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.