Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Versiune:
falcă interschimbabilă, suprafaţă netedă/striaţii din oţel pentru scule
Mărime nominală [mm]:
100 mm
falcă interschimbabilă, suprafață netedă/striații din oțel pentru scule – figura 1
Mărime nominală: 100 mm
Greutate: 333 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă oscilantă (corp: din oţel tratat termic, piston: din oţel tratat termic, călit prin inducţie)
Mărime nominală [mm]:
100 mm
falcă oscilantă (corp: din oțel tratat termic, piston: din oțel tratat termic, călit prin inducție) – figura 2
Mărime nominală: 100 mm
Greutate: 810 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă V din oţel călit, călit
Mărime nominală [mm]:
100 mm
falcă V din oțel călit, călit – figura 3
Mărime nominală: 100 mm
Greutate: 372 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă, moale din oţel călit
Mărime nominală [mm]:
100 mm
falcă, moale din oțel călit – figura 4
Mărime nominală: 100 mm
Greutate: 554 g
Mai multe detalii
Material
Falcă
Oţel cementat
Oţel cementat, călit
Oţel tratat termic
Oţel pentru scule
Plăcuţă de presiune
Oţel tratat termic, călit prin inducţie
Note
Se livrează împreună cu şuruburile de strângere.
Fişă cu date EH 23231. Fălci standard – pentru menghine
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.