This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Fălci interschimbabile pentru menghine, cu efect de împingere

EH 23231.

Material

Placă suport

  • Oţel cementat, călit

Falcă

  • Oţel cementat, călit
  • Oţel tratat, călit

Rolă

  • Oţel prelucrat la rece, călit

Note

Se livrează împreună cu şuruburile de strângere.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Versiune
figura
Mărime nominală [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
suport din oţel călit
figura:
1
Mărime nominală [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23231.0030
CAD
Fălci interschimbabile
  • suport din oțel călit – figura 1
  • Mărime nominală: 100 mm
  • Greutate: 290 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă interschimbabilă, netedă din oţel călit
figura:
2
Mărime nominală [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23231.0031
CAD
Fălci interschimbabile
  • falcă interschimbabilă, netedă din oțel călit – figura 2
  • Mărime nominală: 100 mm
  • Greutate: 200 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă interschimbabilă, striată din oţel călit
figura:
3
Mărime nominală [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23231.0032
CAD
Fălci interschimbabile
  • falcă interschimbabilă, striată din oțel călit – figura 3
  • Mărime nominală: 100 mm
  • Greutate: 195 g
Mai multe detalii
Versiune:
falcă interschimbabilă cu rolă (corp: oţel tratat, călit / rola: oţel prelucrat la rece, tratat)
figura:
4
Mărime nominală [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23231.0033
CAD
Fălci interschimbabile
  • falcă interschimbabilă cu rolă (corp: oțel tratat, călit / rola: oțel prelucrat la rece, tratat) – figura 4
  • Mărime nominală: 100 mm
  • Greutate: 270 g
Mai multe detalii

Asamblare

Suportul (figura 1) se fixează pe adaptorul menghinei cu şuruburi standard care se livrează împreună cu suportul. Pastilele interschimbabile - fixate cu 2 magneţi permanenţi - se pot monta sau înlocuii cu o sculă de mână.

Instrucţiuni de asamblare- / dezasamblare:

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23231. Fălci interschimbabile – pentru menghine, cu efect de împingere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari