Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Mărimea nominală fantă a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Forța arcului F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Forța arcului F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
b1 : 19 mm
c: 8 mm
h1 : 85 mm
h2 : 37 mm
h3 : 99 mm
h4 : 40 mm
b2 : 65 mm
l1 : 177,5 mm
l2 : 112,5 mm
e: 12 mm
Mărimea nominală fantă a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Forța arcului F1 : 8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Forța arcului F2 : 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Greutate: 4 kg
show article view
Mărimea nominală fantă a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Forța arcului F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Forța arcului F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
b1 : 26 mm
c: 11 mm
h1 : 100 mm
h2 : 45 mm
h3 : 118 mm
h4 : 40 mm
b2 : 75 mm
l1 : 226,5 mm
l2 : 136,5 mm
e: 12 mm
Mărimea nominală fantă a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Forța arcului F1 : 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Forța arcului F2 : 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Greutate: 7 kg
show article view
Material
Corp
Fălci de fixare
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 23240. Fălci de strângere stabilizatoare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.