Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu striaţii, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
20 kN
con simplu, falcă de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Forţa de străngere max.: 20 kN
Moment străngere max.: 43 Nm
Greutate: 72 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu striaţii, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
30 kN
con simplu, falcă de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Forţa de străngere max.: 30 kN
Moment străngere max.: 85 Nm
Greutate: 233 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu striaţii, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
50 kN
con simplu, falcă de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 50 kN
Moment străngere max.: 210 Nm
Greutate: 581 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere plană, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
7 kN
con simplu, falcă de prindere plană, ambele fețe – figura 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Forţa de străngere max.: 7 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere plană, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
20 kN
con simplu, falcă de prindere plană, ambele fețe – figura 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Forţa de străngere max.: 20 kN
Moment străngere max.: 43 Nm
Greutate: 73 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere plană, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
30 kN
con simplu, falcă de prindere plană, ambele fețe – figura 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Forţa de străngere max.: 30 kN
Moment străngere max.: 85 Nm
Greutate: 234 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere plană, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
50 kN
con simplu, falcă de prindere plană, ambele fețe – figura 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 50 kN
Moment străngere max.: 210 Nm
Greutate: 577 g
show article view
Versiune:
con dublu, fălci de prindere cu striaţii, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
50 kN
con dublu, fălci de prindere cu striații, ambele fețe – figura 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 50 kN
Moment străngere max.: 85 Nm
Greutate: 350 g
show article view
Versiune:
con dublu, fălci de prindere cu striaţii, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
80 kN
con dublu, fălci de prindere cu striații, ambele fețe – figura 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 80 kN
Moment străngere max.: 210 Nm
Greutate: 906 g
show article view
Versiune:
con dublu, fălci de prindere plane, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
50 kN
con dublu, fălci de prindere plane, ambele fețe – figura 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 50 kN
Moment străngere max.: 85 Nm
Greutate: 343 g
show article view
Versiune:
con dublu, fălci de prindere plane, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
80 kN
con dublu, fălci de prindere plane, ambele fețe – figura 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 80 kN
Moment străngere max.: 210 Nm
Greutate: 895 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
20 kN
con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Forţa de străngere max.: 20 kN
Moment străngere max.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Greutate: 84 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
30 kN
con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Forţa de străngere max.: 30 kN
Moment străngere max.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Greutate: 247 g
show article view
Versiune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
Forţa de străngere max. [kN]:
50 kN
con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 50 kN
Moment străngere max.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Greutate: 618 g
show article view
Material
Corp
Oţel pentru scule, călit, lucios
Şurub
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 12.9
Arc
Sârmă din oţel pentru arcuri
NBR (O-Ring)
Fălci de fixare
Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat
Referinţe
Mai multe tipuri de dispozitive conice de fixare găsiţi la capitolul "Bride de fixare multiple".
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.
Operaţii
Prin inserarea capului de cheie, şurubul mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Utilizarea conului dublu permite obţinerea unei forţe de prindere suplimentare pe verticală. Cursa unităţilor de prindere cu M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 şi M 16 = ±1,5. Se poate monta într-un orificiu filetat sau cu piuliţe canal T EH 23010. pentru strângeri multiple pe orizontală sau pe verticală.
Fişă cu date EH 23250. Dispozitive conice de fixare
Accesorii
Piuliţele T EH 23010. trebuie comandate separat.
Produse asociate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.