Potrivit pentru "poziţionare" şi " prindere" simultană a pieselor. Elementul de poziţionare este un element de precizie care poate fi asamblat din orice parte. Partea de prindere şi fixare adaptată la piesa de lucru este înşurubată pe suportul cilindric. Părţile de prindere şi fixare pot fi fabricate conform cererilor individuale.
Acest articol 23230.0050 - Bride de poziţionare / cu mâner palmiform (b1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de poziţionare (EH 23230.)
Mâner
Clemă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels