Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Pentru pin Ø [mm]:
16 mm/20 mm
Pentru pin Ø: 16 mm/20 mm
d1 : 60 mm
d2 : 15 mm
d3 : M4
l1 : 20 mm
l2 : 15 mm
l3 : 16 mm
SW1 : 6 mm
SW2 : 2,5 mm
Greutate: 48 g
show article view
Pentru pin Ø [mm]:
25 mm/30 mm
Pentru pin Ø: 25 mm/30 mm
d1 : 80 mm
d2 : 15 mm
d3 : M4
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 20 mm
SW1 : 10 mm
SW2 : 2,5 mm
Greutate: 76 g
show article view
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Mânerul este fixat pe pin cu ajutorul unui şurub M 4 care este livrat împreuna cu mânerul.
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Fişă cu date EH 23111. Maniplatoare manuale – pentru poziţionarea pinilor de fixare
Categorie:
Descrierea produsului
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.