Cleme ver­ti­cale cu talpă orizontală şi braţ solid

EH 23330.

Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, şlefuire, testare sau asamblare, precum şi în industria lemnului şi a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcţionare" al clemei de fixare permite o deschidere mare şi rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmitere de putere mare determină forţa maximă de strângere prin forţă de acţionare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forţei produse la prelucrarea pieselor.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării frecvente fără lubrifiere.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală
șurub de fi­xare [mm]
l1 [mm]
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,4 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23330.0204
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • șurub de fixare: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33,5 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 0 mm
  • h4 max.: 12 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116,5 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,4 kN
  • Forţa de susținere F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 426 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
2 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23330.0205
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • șurub de fixare: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -8 mm
  • h4 max.: 21 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Forţa de susținere F1: 2 kN
  • Forţa de susținere F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 686 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
6
șurub de fi­xare [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
5 kN
Cod produs.:
23330.0206
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • oțel
  • Mărimea nominală: 6
  • șurub de fixare: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 10 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,5 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 25,5 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Forţa de susținere F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Forţa de susținere F2: 5 kN
  • α: 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1503 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
7
șurub de fi­xare [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3,5 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
5,5 kN
Cod produs.:
23330.0207
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • oțel
  • Mărimea nominală: 7
  • șurub de fixare: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 331 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -5 mm
  • h4 max.: 51 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 166,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 3,5 kN
  • Forţa de susținere F2: 5,5 kN
  • α: 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2 kg
show article view
Cleme verticale

Material

Clemă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

  • oţel inoxidabil

Mâner

  • plastic

şurub de fixare

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Punct de fixare

  • Cauciuc, negru

Asamblare

Şurubul de fixare trebuie să fie sudat pe braţul clemei în poziţia dorită.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23330. Cleme verticale – cu talpă orizontală şi braţ solid
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Toggle Clamps
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.